ST Life.augmented
sense_power

100 / 150V DMOS トランジスタ

STの100 / 150V RF DMOSトランジスタは、産業、科学技術、および医療アプリケーションに最適です。 このデバイスは、50V RF DMOSトランジスタの実績ある耐久性(VSWRが無限大:1)と信頼性を維持しながらも、最大1.2 kWの出力、20 dBを超えるゲイン、および60 %を超える効率性を備えています。
他にも、100 / 150 Vの電源電圧で使用する重要な利点としては、デバイスの最適負荷インピーダンスが高くなることがあります。これは、必要な電流が減少することでシステム全体のIR(散逸)損失も低減することを意味します。

主な特徴:

  • 出力:150 W~1.2 kW
  • 電源電圧:100 / 150 V
  • ゲイン:20 dB超
  • 効率性:60%超
  • 耐久性:全位相でのVSWRが無限大:1
  • クラス最高の信頼性
  • 優れた熱的安定性
  • セラミック・パッケージに比べて接合部 / ケース間の熱抵抗(25%低下)とRF性能が向上したSTのエア・キャビティ(STAC®)パッケージ・オプション