STは、7~36 Vの供給電圧で動作するRF LDMOSトランジスタの幅広いポートフォリオを提供しています。これらは、周波数範囲が1 MHz~2 GHzのアプリケーションを対象としており、高いピーク電力(最大350 W)と高い破壊耐性(VSWRは20:1)を備えています。
ターゲット・アプリケーションには、以下のものがあります。
- 商用および公共安全
- 政府の広帯域通信
- 船舶無線
- Lバンド衛星アップリンク
- アナログおよびデジタル基地局
STは、7~36 Vの供給電圧で動作するRF LDMOSトランジスタの幅広いポートフォリオを提供しています。これらは、周波数範囲が1 MHz~2 GHzのアプリケーションを対象としており、高いピーク電力(最大350 W)と高い破壊耐性(VSWRは20:1)を備えています。
ターゲット・アプリケーションには、以下のものがあります。