ST Life.augmented
sense_power

ST10 車載用16bitマイクロコントローラ

ST10マイクロコントローラ・ファミリは車載用に幅広いデバイスを提供しています。このファミリは、128~832KBのスケーラブルな単一電圧の内蔵Flashメモリを集積しています。0.18µm CMOSテクノロジーにより、完全5V対応でオン・チップの内蔵型ボルテージ・レギュレータが搭載されています。

  • DSPユニットを搭載した高性能ST10コア
  • 拡張ソフトウェアとツール
  • 幅広い周辺ブロック機器と各種インタフェース対応(周辺ブロックはST10ファミリ共通)
  • 単一5V電源
  • 高品質の内蔵Flashメモリ(55°Cの場合、データ保持20年間)