ST Life.augmented
sense_power

ダイオード

STは、あらゆる市場要件に応えるショットキー・ダイオードや超高速整流ソリューションを提供します。 STの最新開発製品のMシリーズ・ダイオードは、アバランシェ耐圧が改善され、低背のPowerFLAT™パッケージにおいて電流値の増大が可能になりました。

flip-chipやSOD-923パッケージに格納された小信号ショットキー・ダイオードにより、特に携帯通信機器の厳しい省スペース要件を満たすことが可能です。

パワー・コンバータ・アプリケーションにおいては、シリコン・ダイオードが動作温度と電力密度の限界に達していますが、STの第1世代および第2世代のシリコン・カーバイド製品は、信頼性を提供することができます。

Diodes and Rectifiers portfolio