ST Life.augmented
sense_power

オートモーティブ・グレード・ダイオード

STのショットキー・ダイオードのポートフォリオは、AEC-Q101規格に適合しており、多くの車載機能で使用されているDC-DCコンバータを対象にしています。 これらの専用製品は、-40 °C~+150 °Cまでの接合部温度で動作することが保証されています。パーツ番号に付加されたYは、その整流ダイオードの車載バージョンであることを示します。

これらのオートモーティブ・グレード製品は、最も厳格である国際的な自動車品質要件に準拠するために、ダイ・レベルと完成品レベルで特別なスクリーニング・マトリックスを実施しています。

Automotive-grade diodes portfolio