ST Life.augmented
sense_power

超高速整流ダイオード

STは、順電圧降下 (VF) と逆回復時間 (trr) の様々なトレードオフを含む逆電圧200~1200Vのファストリカバリ・ダイオードのラインナップを提供しており,あらゆるアプリケーションで最高の性能を実現します。

また,力率改善 (PFC) および太陽光発電用インバータにおいて,シリコン・カーバイド (SiC) 技術に代わるコスト効率の高い選択肢として、STは第2世代のタンデム・ダイオードを投入しました。

すべてのST製品で、リーク電流の低減により最大175℃の動作接合部温度範囲を保証しています。
 

Ultrafast diode series positioning

Wシリーズ溶接機器に最適な超高速ダイオード

Wシリーズ溶接機器に最適な超高速ダイオード

STの超高速STTH整流ダイオード Wシリーズは、溶接機器の主要メーカとの長年にわたる経験を生かして、低い順方向電圧(VF)と短い逆方向回復時間(trr)を完全に両立するように設計されました。ダイオード内の導通を抑えることにより、大電力の2次側整流回路での電力損失を大幅に低減することができます。 プラチナ・ドーピングを使用した,新しい大電流ダイオード Wシリーズ (20 A~200 A)は、溶接機器に対する最新要件に最適なダイオードです。