ST Life.augmented
sense_power

Field Effect Rectifiers

STの新しいFERDシリーズのダイオードは、高効率、高信頼性、そして高い電力密度が求められるスマートフォンやタブレットのバッテリ充電器、小型アダプタ、スイッチング電源の設計を容易にします。
15~60Aの順電流、45V、50V、60V、そして今後さらに増える逆電圧定格、1素子構成あるいは2素子構成で供給され、低い順方向電圧降下(VF)と低漏れ電流(IR)の間の独自のトレードオフを提供します。これにより、高価な同期整流技術を使用しなくても、Energy Star 6.0を含む最も厳しいエネルギー効率基準の要件を満たすことが可能となります。

この整流ダイオードは、同じチップ面積でクラス最高のVFとIRのトレードオフを実現するSTの特許技術に基づき、以下の3種類のラインアップで提供されます。

  • 低VF用に最適化された「Uシリーズ」
  • 低IR用に最適化された「Mシリーズ」
  • 最良のVFとIRのトレードオフを提供する「Sシリーズ」

FERD技術を使用する30Aダイオードは、従来の30Aショットキーダイオードに比べてリーク電流を増加させずに順方向電圧降下を約140mV(25%)低減させているのが特徴です。
この電気的特性の改善により、D²PAKに40A、PowerFLAT™ 5x6パッケージに30Aというような、高い順電流のダイオードをより小型のパッケージに封止することが可能になります。