ST Life.augmented
sense_power

iNEMO慣性モジュール

iNEMO慣性モジュールは、複数の異なるタイプのセンサを集積しており、個別のMEMS製品に比べて、より小型かつ堅牢で取り付けやすいソリューションとなっています。iNEMO慣性モジュールは、適用するソリューションによっては、フットプリントを最大85%削減しながらも精度と信頼性の向上したセンサ性能を提供します。STのiNEMOによるハードウェアおよびソフトウェア・ソリューションには以下が含まれています。

  • 加速度センサ、ジャイロ・センサ、および地磁気センサを、モノリシックの6軸または9軸ソリューションに統合した、システム・イン・パッケージ(SiP)。
     
  • STM32マイクロコントローラを搭載し、ユーザがすぐにプログラムして使用することが可能な、9軸IMUのiNEMO-M1システム・オン・ボード。
     
  • iNEMO Engineとは、専用のフィルタおよび予測アルゴリズムに基づくSTのセンサフュージョン・ソフトウェア・パッケージです。このiNEMO Engineは、複数のセンサから得たさまざまなデータを環境条件から独立したスマートな方法で比較し、最高のパフォーマンスを実現します。

iNEMOによるハードウェアおよびソフトウェア・ソリューションの完全なポートフォリオは、高度なジェスチャ認識 / ゲーム、AR(拡張現実)、屋内ナビゲーション、位置情報に基づくサービスなど、最も厳しい用途に対して必要なレベルのモーション・センシング・システムを提供します。

Tiny iNEMO “always-on” SIP delivers industry-leading noise performance

Tiny iNEMO “always-on” SIP delivers industry-leading noise performance
The LSM6DS3 iNEMO® 6-axis system-in-package sets new standards for power efficiency, signal noise, and performance in motion sensors. It is 20% more energy-efficient than other alternative combos, with power consumption down to 0.6mA in always-on mode. In addition, the LSM6DS3 features an angular rate noise density of only 0.007 dps/√Hz.

This 6-axis SiP embeds 8Kbyte smart FIFO, pedometer, timestamp and many other smart functions.

The LSM6DS3 creates new possibilities for the development of battery-powered smart sensor systems to be embedded in wearables, mobile devices and innovative objects for IoT.