ST Life.augmented
sense_power

デジタル・コンパス・モジュール

STのデジタル・コンパスは、3軸デジタル加速度センサと3軸デジタル磁気センサを1つのLGAパッケージに集積しています。

外部磁界の方向と強度を正確に検知するように設計されているSTのコンパスは、傾き補正のために加速度センサの測定結果を使うことから、携帯型機器が傾いていても極めて正確なコンパス方位を保証します。

STの低ノイズ電子コンパスは、2 mgaussの分解能とユーザが選択可能な広い範囲のフル・スケール(加速度では±2~±16 gのフル・スケール、磁界では±1.3~±8 gaussのフル・スケール)を提供します。

STのコンパス・ファミリは、自己診断機能と消費電流を最小化するスマート・パワー機能を内蔵しています。