ST Life.augmented

SD2932

300W - 50V HF/VHF DMOS PUSH-PULL TRANSISTOR
  • active Active

The SD2932 is a gold metalized N-channel MOS field-effect RF power transistor, intended for use in 50 V dc large signal applications up to 250 MHz

pdf Please read
Errata Sheet
pdf データシート
ダウンロード

Key Features

  • Gold metallization
  • Excellent thermal stability
  • Common source configuration, push-pull
  • POUT = 300 W min. with 15 dB gain @ 175 MHz

デザイン・リソース

トップ

Technical Documentation

Product Specifications

Description Version Size
pdf
DS1824: HF/VHF/UHF RF power N-channel MOSFETs
9.0 633 KB

Application Notes

Description Version Size
pdf
AN1229: SD2932 RF MOSFET for 300 W FM amplifier
3.2 117 KB
pdf
AN2027: Mounting recommendations for ceramic DMOS packages
2.4 48 KB

Related Tools and Software

Related Tools and Software

製品型名 Description
STEVAL-TDR009V1 650 W / 88 - 108 MHz reference design using 2x SD2932
STSW-RFMOS002 Large signal load stability for RF transistors based on Agilnet ADS
STSW-RFMOS001 Mismatch analysis for RF transistor circuits based on Agilent ADS

Publications and Collaterals

Brochure

Description Version Size
pdf
Semiconductor solutions for healthcare applications
1.0 665 KB

サンプル& 購入

トップ
製品型名 Marketing StatusPackagePacking TypeAutomotive GradeOrder From STUnit Price (US$)*
@
Distributor AvailabilityRoHS Compliance GradeDownload
Material Declaration**
SD2932WActiveM244Tube_-Distributor reported inventory date: 2016-02-29
Distributor NameRegionStockMin. order
AVNETOrder NowAMERICA370
ARROWOrder NowEUROPE900
DIGIKEYOrder NowWORLDWIDE1741
Ecopack1-

(*)ユニット当たりの推奨再販価格(米ドル建て)は、あくまで予算的な参考情報としてご利用下さい。現地通貨ベースでのお見積り、価格については 弊社セールスオフィス もしくは 販売代理店 にお問合せ下さい。
(**)弊社ホームページで入手できるMaterial Declaration(材料宣誓書)のフォームは、各パッケージ・タイプで最も一般的に使用されるパッケージに基づいた包括的な文書です。そのため、特定のデバイスについて100%正確ではない可能性があります。特定のデバイスに関する情報については、 弊社セールスオフィス にお問合せ下さい。