Section
 

STMicroelectronics acquiert le savoir-faire et les circuits xDSL de Tioga Technologies

Cette transaction renforce la position de la société sur le marché des semiconducteurs pour services large bande sur lignes téléphoniques standard

Genève, le 14 février 2002 - STMicroelectronics annonce l'acquisition de la propriété intellectuelle et de la gamme de produits de la société Tioga Technologies (OTC BB : TIGA), jeux de circuits xDSL (lignes d'abonné numériques), pour un montant de 10 millions de dollars. Selon les termes de cette transaction, ST devient propriétaire des produits xDSL qui seront bientôt commercialisés. Aux termes de l'accord conclu par les deux sociétés, ST dispose d'une option portant sur l'achat de tous les actifs ou actions de Tioga en circulation avant le 15 janvier 2003 pour un montant supplémentaire de 12 millions de dollars. Cette somme pourrait être ajustée en fonction de l'endettement financier de Tioga et autres passifs lors de la finalisation. Tioga dispose d'une option, sous réserve de la réalisation de certaines performances, pour amener ST à acheter ces actifs ou actions.

La gamme de produits xDSL achetée par ST à Tioga comprend notamment un processeur ADSL multi-canaux à haut niveau d'intégration pour centraux téléphoniques. Utilisé avec l'actuelle gamme de circuits de commande de ligne de faible consommation et de frontaux analogiques avancés développée par ST, ce jeu de circuits constitue sur le marché la solution la plus compétitive, la plus compacte et la plus économe en énergie.

Environ 60% des foyers d'Amérique du Nord sont reliés à Internet, et environ 70% des foyers européens seront connectés d'ici à 2005. ST prévoit qu'un pourcentage élevé de ces connexions utiliseront la technologie large bande DSL, qui permet de déployer des services supplémentaires à débit plus élevé, avec en plus une valeur accrue pour les particuliers et les entreprises.

Fournisseur majeur de circuits DSL permettant d'acheminer des données à haut débit sur des lignes téléphoniques standard en cuivre, ST propose une large gamme de produits ADSL essentiellement destinées aux particuliers pour accéder à l'Internet à haut débit et visualiser des vidéo de haute qualité. La technologie ADSL permet de transmettre des données jusqu'à 8 Mbits/s en liaison descendante (entre le central téléphonique et l'abonné) et à 640 kbits/s en liaison montante (entre l'utilisateur et le central).

Suite à la signature de cet accord, ST introduira également de nouveaux jeux de circuits xDSL pour le standard SHDSL (Symmetric High Bit Rate DSL) assurant des débits de communications identiques dans les deux directions (entre le central téléphonique et l'abonné). La technologie SHDSL supporte des débits symétriques variant entre 192 kbits/s et 2,32 Mbits/s sur des distances supérieures à celles des autres technologies DSL. Cette version de la technologie xDSL est essentiellement utilisée par les entreprises pour remplacer les lignes de transmission de données traditionnelles pour la vidéoconférence, la téléphonie numérique, l'accès aux réseaux locaux distants et le raccordement de centraux privés.

" Par cet accord, ST enrichit sa large gamme de produits en technologie xDSL et élargit son accès aux concepteurs de haut niveau ", a déclaré Pietro Palella, Directeur général de la division Communications Filaires de ST. " En alliant notre gamme actuelle de produits ADSL avec les produits de Tioga, nous pouvons proposer des jeux de circuits de hautes performances grâce auxquels les fabricants d'équipements réseau bénéficieront d'améliorations majeures en termes d'intégration, d'encombrement sur la carte et de consommation électrique. "

En plus de ses propres produits ADSL, ST a également développé un jeu de circuits avancé pour le nouveau standard VDSL (Very high bit-rate DSL) à haut débit qui permettra d'atteindre 52 Mbits/s en liaison descendante du central téléphonique vers l'abonné et de 13 Mbits/s en liaison montante entre l'abonné et le central téléphonique, sur des lignes téléphoniques de courte distance. La technologie VDSL est destinée aux utilisations professionnelles symétriques telles que la téléphonie numérique, ainsi qu'aux usages domestiques tels que les services de multimédia en continu.

Grâce à ses programmes de développement en interne, à des alliances avec des fabricants d'équipements de premier plan et à son programme d'acquisitions, ST dispose des meilleurs atouts pour bénéficier de la reprise prévue pour les services large bande. La technologie xDSL est le moyen le plus rapide de déployer des services large bande en s'appuyant sur des infrastructures existantes. Des investissements minimes suffisent ainsi aux opérateurs pour proposer de nouvelles offres.

STMicroelectronics en bref
STMicroelectronics, le 3ème fabricant mondial indépendant de semiconducteurs, est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent ST à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2001, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 6,36 milliards de dollars et un résultat net de 257,1 millions. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.st.com.


Pour plus de renseignements, selectionez svp le contact voulu dans le menu Quick Links.