Section
 

Le nouveau synthétiseur RF à VCOs embarqués de STMicroelectronics réduit le nombre de composants et l’encombrement de 60 %

Il apporte plus de fiabilité, tout en réduisant les coûts et l’encombrement pour les concepteurs désireux d’intégrer des synthétiseurs

STW8100 (Click for Larger Image)Genève, le 9 mai 2005 – STMicroelectronics introduit un nouveau synthétiseur RF multibandes comprenant des VCOs intégrés (voltage controlled oscillators). Ses concepteurs ont utilisé la technologie BiCMOS Silicium-Germanium (SiGe) et leur expertise en RF pour proposer une solution réduisant le nombre de composants et l’encombrement. Le circuit STW81100 est le premier d’une série de solutions RF à haut niveau d’intégration incorporant des VCOs et des boucles à verrouillage de phase (PLL).

Le STW81100 est un synthétiseur RF multibandes intégré avec VCOs destiné à des systèmes de communications sans fil et d’équipements de test. Associant des performances élevées, un haut niveau d’intégration, une consommation basse et une capacité multibandes, le STW81100 est une alternative mono-circuit à faible coût aux solutions à base de discrets VCO et PLL, généralement à deux circuits, plus encombrantes et plus coûteuses. En outre, ce circuit contribue indirectement à abaisser les coûts, car l’approche mono-circuit accroît la fiabilité, réduit l’encombrement sur la carte, diminue le nombre de composants discrets externes et simplifie l’approvisionnement.

Le STW81100 comprend un synthétiseur de fréquence N et deux oscillateurs complètement intégrés, caractérisés par un faible bruit de phase et un seuil de bruit de –153 dBc/Hz. L’association d’oscillateurs VCO à large plage de fréquence (grâce à l’étalonnage de fréquence sur 32 sous-bandes) et de plusieurs options de sortie (sortie directe, divisée par deux ou quatre) permet au synthétiseur de couvrir les bandes de 820/1100 MHz, 1640/2200 MHz et 3280/4400 MHz. Le STW81100 est également disponible sous forme de cellule IP, complétant ainsi le portefeuille de propriété intellectuelle (IP) ASIC RF de ST.

« L’expertise et la place de leader de ST sur le marché de la RF, des téléphones aux infrastructures, ont permis la création d’une famille de produits répondant aux deux attentes principales des fabricants : moins de composants et moins d’encombrement. », déclare Guillaume Pertinant, responsable du marketing technique RF de la division Infrastructures sans fil de ST.

Sur le marché des infrastructures sans fil, ST a introduit récemment le circuit STW51000, un système sur puce de modem numérique en bande de base de haute performance, et le STW21000, un microcontrôleur reconfigurable à haut niveau d’intégration avec mémoire DRAM embarquée. Outre les systèmes sur puce numériques, les investissements importants de ST sur ce marché lui ont permis de se concentrer sur les aspects clés de l’émetteur-récepteur. En proposant des solutions RF enrichissant son portefeuille de produits pour infrastructures sans fil, ST conforte sa position de rare fabricant capable de fournir des solutions pour l’ensemble de la chaîne signaux.

Le STW81100 est proposé en boîtier sans plomb QFN à 28 broches. Des échantillons et des cartes d’évaluation sont disponibles. La production en volume commencera en milieu d’année et le prix sera de 3 dollars pour 10.000 pièces.

Le portefeuille de solutions pour applications sans fil de STMicroelectronics
STMicroelectronics est l’un des premiers fabricants mondiaux de semiconducteurs pour applications sans fil et ses solutions répondent aux attentes des systèmes multimédia de nouvelle génération. ST est le deuxième fournisseur mondial d’émetteurs-récepteurs RF. Fournisseur de solutions complètes pour applications multimédia et sans fil, ST propose des circuits, des logiciels, des plateformes de référence et l’assistance nécessaires au développement de tous les éléments de la chaîne, du combiné téléphonique à la station de base. ST joue un rôle moteur dans l’élaboration des standards de communications et apporte des innovations dans des technologies comme le GSM, l’UMTS, Wi-Fi, Bluetooth, Ultra Wideband, les capteurs d’image CMOS, les mémoires flash, etc. Avec des produits comme ceux de sa famille de processeurs d’applications Nomadik, les circuits de ST jouent un rôle central dans les équipements multimédia mobiles.

A propos de STMicroelectronics
STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent ST à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2004, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 8,76 milliards de dollars et un résultat net de 601 millions. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.st.com.




Pour plus de renseignements, selectionez svp le contact voulu dans le menu Quick Links.