![]() | ||
|
| ||
Avec le décodeur AVC et VC-1 de seconde
génération de STMicroelectronics le numérique sécurisé
à la maison devient une réalité
| ||
| Ce décodeur haute définition
accroît la connectivité et la sécurité des équipements grand public
Genève, le 31 octobre 2005 – STMicroelectronics (NYSE : STM),
premier fournisseur mondial de circuits intégrés pour décodeurs,
annonce le STB7109,
le nouveau circuit décodeur AVC et VC-1 haute définition
de seconde génération. Capitalisant sur le succès
remporté par le STB7100, premier décodeur AVC/VC-1 mono-circuit
lancé sur le marché mondial en janvier 2005, le STB7109
reprend toutes les fonctions de ce circuit et bénéficie
d’une sécurité accrue, de nouvelles caractéristiques
de connectivité et la prise en charge des tout nouveaux standards
de sécurité et formats DVD.Grâce au taux de compression accru réalisés par les technologies AVC et VC-1, les contenus haute définition peuvent être codés, diffusés et distribués dans toutes les pièces de la maison avec une efficacité supérieure au format MPEG-2. C’est pourquoi le STB7109 intègre une interface Ethernet à haut débit et en fait un élément central du réseau domotique pour les solutions telles que le câble, le satellite, les décodeurs de télévision terrestre et IP, les enregistreurs vidéo numériques (DVR), les lecteurs et enregistreurs de DVD, les passerelles domestiques et les serveurs multimédias. En ce qui concerne les systèmes grand public sophistiqués devant prendre en charge deux écrans haute définition, le STB7109 bénéficie d’une interface dédiée à haut débit qui relie les deux appareils en toute transparence. Une interface SATA (serial ATA) et un port hôte USB2.0 offrent des options de connectivité supplémentaires. « À l’heure où la complexité des systèmes sur puce augmente et où les géométries de fabrication diminuent, les concepteurs et les fabricants de systèmes sur puce doivent coopérer de plus en plus étroitement s’ils souhaitent réussir », déclare Christos Lagomichos, Group Vice-President et Directeur Général du groupe Divertissements Numériques de STMicroelectronics. « A cet égard, ST occupe une place exceptionnelle en étant le seul fournisseur de circuits décodeurs vidéo à disposer en interne de moyens de conception et de fabrication ». Pour protéger les contenus et services les plus précieux, le STB7109 s’appuie sur la technologie de sécurité de quatrième génération développée par ST, qui permet de réaliser des systèmes flexibles bénéficiant de chaînes de confiance. Le STB7109 peut ainsi prendre en charge les formats Windows Media DRM 10 et Secure Video Processor (SVP), lesquels assurent la transmission des droits numériques entre appareils grand public. La connectivité est sécurisée grâce à une interface HDMI (High bandwidth Digital Media Interface) et une Interface HDCP (High Definition Copy Protection). Ces deux interfaces assurent la connexion des appareils grand public aux écrans haute définition actuels.
Le STB7109 répond aux exigences actuelles des formats HD-DVD et Blu-Ray (DVD haute définition) en prenant en charge tous les standards audio et vidéo requis, ainsi que les technologies actuelles et émergentes de protection contre les copies. Les fabricants peuvent ainsi répondre aux attentes de ces deux marchés avec une seule et unique conception de système. Le STB7109 héberge un puissant processeur ST40 qui exécute 400 MIPS (Dhrystone 2.1) et fonctionne avec les systèmes d’exploitation standard du marché tels que Microsoft Windows CE, Linux et OS21. ST propose également une suite de pilotes logiciels STAPI intégrés de grande robustesse. Un jeu de cartes d’évaluation et d’outils de développement de hautes performances complète le kit de développement STB7109. « En fournissant des plates-formes logicielles et de développement avec les premiers échantillons de ce circuit, nous permettons à nos clients de lancer des produits sur le marché dans un délai réduit », précise Christos Lagomichos. Le STB7109 est disponible sous forme d’échantillons en
boîtier à bille PBGA 35x35 au prix de 26 dollars en grand
volume. La fabrication en série est prévue pour le premier
trimestre 2006. |
| |||||||||||||||||
|