![]() |
||
|
|
||
Processori audio per TV della STMicroelectronics, versatili e in un singolo chip, migliorano la qualità sonora dei televisori a schermo piatto
|
||
Con la funzione “ritardo audio” integrata che può raggiungere il valore di100 ms, la famiglia STV83xy riesce a compensare il ritardo di elaborazione video dei televisori a schermo piatto senza ricorrere alla memoria esterna. Nel caso fosse necessario un ritardo superiore ai 100 ms i dispositivi permettono di utilizzare la funzione “ritardo audio” dall’esterno. Inoltre, un sofisticato DSP (Digital Signal Porcessor, processore di segnale digitale) garantisce una compensazione mai vista per i piccoli altoparlanti e i sistemi acustici non proprio ideali che vengono spesso utilizzati nei televisori a schermo piatto, sempre più sottili. La ST è anche la prima Società ad offrire ai fabbricanti di televisori la combinazione costituita dal processore audio e dall’amplificatore digitale. Le uscite digitali della serie STV83xy possono essere collegate a un amplificatore audio digitale, come il nuovo amplificatore digitale in Classe D STA333 della ST, per creare una catena di elaborazione audio completamente digitale e garantire una qualità sonora ancora migliore. Le diverse e versatili possibilità di collegamento rendono questi processori audio perfetti per i televisori a schermo piatto, sia analogici che digitali; supportano fino a cinque ingressi analogici e fino a 5.1 uscite analogiche che possono essere collegate ad amplificatori audio in Classe A/B e in Classe D. La serie STV83xy comprende, oltre alle tecnologie rese disponibili da Dolby e SRS Labs per l'elaborazione e il miglioramento del suono, algoritmi della ST che non prevedono il pagamento di alcuna licenza: ST Widesurround, ST Omnisurround (compatibile con Virtual Dolby® Surround e Virtual Dolby® Digital), ST Dynamic Bass e ST Voice. Un convertitore integrato di frequenza di campionamento (SRC) permette di elaborare i dati a 48 kHz, indipendentemente dalla sorgente. Le varie opzioni disponibili per l'elaborazione audio (con la possibilità di elaborazioni separate per i canali delle cuffie e quelli degli altoparlanti) comprendono Dolby Pro Logic I®, Dolby Pro Logic II®, SRS WOW® e SRS TruSurround XT®, per ambienti completi multi-canale, oltre alla recentissima SRS TruSurround HDTM, per una migliore qualità del suono in alta frequenza. Le tecnologie previste per il miglioramento dell'audio comprendono SVC (Smart Volume Control, controllo intelligente del volume) un equalizzatore grafico a cinque bande, un equalizzatore parametrico a tre bande molto facile da impostare, il controllo di “loudness” sui segnali destinati agli altoparlanti. Il processore indipendente per le cuffie comprende SVC, bassi, acuti, loudness, ST Dynamic Bass, SRS TruBass® e SRS Dialog ClarityTM. Una delle due interfacce I2S (Inter IC Sound), ciascuna con tre ingressi, permette di accettare ed elaborare dati Dolby® Digital provenienti da un decodificatore MPEG ad alta definizione come l’ST-D2000, il processore iDTV in un singolo chip della ST utilizzabile in tutto il mondo. In questo modo, è possibile certificare la funzione Virtual Dolby Digital a livello del televisore. Inoltre, l'ingresso multi-canale permette ai fabbricanti di televisori di aggiornare la propria certificazione SRS TruSurround XT®, dando la possibilità di utilizzare il logo SRS TruSurround XT 5.1 Digital e SRS TruSurround HD 5.1 Digital. I canali di elaborazione separati per gli altoparlanti e le cuffie permettono all'utente finale di scegliere due suoni diversi (Picture in Picture) o di sperimentare con gli altoparlanti tecniche molto sofisticate per l'elaborazione sonora, come Virtualizer (Dolby e SRS Labs), e definire impostazioni particolari per le cuffie. Gabriel Guglielmi, Direttore Generale della Divisione Periferiche Home Display della ST, ha affermato: "Con il riconoscimento automatico dello standard utilizzato per la trasmissione analogica, non è mai stato così facile ottenere una qualità del suono decisamente elevata nei televisori a schermo piatto, soprattutto utilizzando i nostri algoritmi per la compensazione audio. Questa nuova famiglia di processori audio ha fatto tesoro del successo dei precedenti processori STV82 e dei risultati del rapporto di collaborazione tra ST e SRS Labs per sviluppare una tecnologia audio d'avanguardia, che permette di introdurre caratteristiche audio molto sofisticate nei televisori a schermo piatto, analogici o digitali, di tutte le fasce." La serie STV83xy è disponibile nel package TQFP100. I dispositivi inoltre possono essere forniti nel package TQFP80 per gli utenti che stanno migrando dalla famiglia STV82xy. DOCUMENTATION:
STV83x7 - Product
page/databrief
Selezionare per foto in alta risoluzione
|
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||