ST | STMicroelectronics dynamise la flexibilité de conception 32 bits avec des extensions majeures dans sa famille de microcontrôleurs STM32 | p2290
ACTUALITIES
 

STMicroelectronics dynamise la flexibilité de conception 32 bits avec des extensions majeures dans sa famille de microcontrôleurs STM32

La famille de microcontrôleur aux consommations les plus basses et architecturés autour du cœur ARM Cortex M3 s’enrichit de capacité mémoire Flash pouvant atteindre 512 ko, de mémoire SRAM supplémentaire et de nouveaux périphériques

Click for larger image Genève, 28 mai 2008 -   STMicroelectronics (NYSE : STM), l’un des premiers fournisseurs mondiaux de microcontrôleurs, étoffe les possibilités d’évolution et la gamme de périphériques de sa famille de microcontrôleurs 32 bits STM32. Annoncé en juin 2007, le microcontrôleur STM32 a depuis lors remporté de nombreux succès avec des qualifications et des montées en production chez  de nombreux leaders de l’industrie dans une large gamme d’applications à grands volumes. La société enrichit à présent cette famille avec des modèles intégrant jusqu’à 512 ko de mémoire Flash embarquée, une capacité SRAM supplémentaire et de nouvelles fonctionnalités dans les domaines de l’affichage, du son, du stockage et du contrôle avancé. Les microcontrôleurs de la famille STM32 sont architecturés autour du cœur ARM® Cortex™ M3 et associent une basse consommation de puissance à différents modes d’économie d’énergie pour assurer des performances optimales dans des produits tels que les équipements industriels, les contrôleurs de domotique, les appareils médicaux et les périphériques informatiques.

ST a ajouté 28 nouvelles références à sa famille STM32, dont plusieurs modèles en boîtiers 36 broches en entrée de gamme et en boîtiers 144 broches en haut de gamme. La compatibilité de toutes les références aux niveaux du brochage, des périphériques et des logiciels demeure une caractéristique technique majeure de la famille STM32 étendue. Les microcontrôleurs les plus récents disposent de 256, 384 ou 512 ko de mémoires Flash embarquées pour le stockage du code et des données, ce qui permet aux développeurs de mettre en œuvre de nouvelles fonctionnalités et d’améliorer les capacités des plates-formes de produits existantes. La capacité de la mémoire SRAM embarquée à également été augmentée, soit 64 ko pour les variantes Performance Line à 72 MHz et 48 ko pour les modèles de la série Access Line à 36 MHz, une série conçue pour encourager la conception en 32 bits d’applications en 16 bits ou ayant  ayant des contraintes de coûts.

Parmi les périphériques supplémentaires intégrés aux microcontrôleurs dotés de mémoires Flash de 256 ko et plus, figure un contrôleur de mémoire statique flexible (FSMC) qui fonctionne avec les mémoires Flash NOR et NAND, SRAM et CompactFlash. Ce contrôleur FSMC prend également en charge les modes Intel 8080 et Motorola 6800 pour les interfaces parallèles avec les contrôleurs d’afficheurs à cristaux liquides. Ces microcontrôleurs disposent également d’une interface hôte avec les supports média amovibles de type SD (Secure Digital), SDIO (Secure Digital Input/Output) et MMC (MultiMediaCard), conformément à la spécification MultiMediaCard System 4.42 pour les transferts de données 8 bits à 48 MHz.

De plus, un port I2S supportant les  modes maître et esclave et des fréquences d’échantillonnage audio comprises entre 8 et 48 kHz a été ajouté, de même qu’un convertisseur numérique/analogique 12 bits à deux canaux et une interface ETM (Embedded Trace Macrocell) pour améliorer les fonctions de débogage. Des périphériques standard supplémentaires sont inclus, combinant jusqu’à cinq UART/USART, trois interfaces SPI et deux interfaces bus I2C. Cette nouvelle combinaison de périphériques permet à la famille STM32 d’adresser de nouveaux marchés qui requièrent une connectivité de haut niveau et des capacités de contrôle supplémentaires.

Les nouveaux modèles de la famille STM32 sont disponibles en boîtiers LQFP64, LQFP/BGA100 et LQFP144/BGA144. Pour les versions disposant d’une densité plus basse de mémoire (32 ou 64 ko de mémoire Flash), ST a introduit sous la référence QFN36 le plus petit boîtier 6x6mm de la famille STM32, ce qui assure une évolutivité de la plate-forme étendue pour les développeurs en quête d’une stratégie matérielle commune et peu onéreuse permettant de répondre aux besoins des différents marchés.

De plus, les nouveaux microcontrôleurs de la série Performance Line, qui embarquent une mémoire Flash de 256 à 512 ko, sont enrichis d’un temporisateur PWM et disposent ainsi de deux temporisateurs avec sept sorties et contrôle des temps morts. Avec ces deux temporisateurs PWM, sont associés jusqu’à quatre temporisateurs 16 bits standard, ce qui leur permet de prendre en charge jusqu’à 28 signaux PWM avec le plus grand des boîtiers. Grâce à l’incorporation d’un convertisseur analogique/numérique 12 bits supplémentaire, ces modèles proposent jusqu’à 21 canaux de conversion analogique/numérique avec triple échantillonneur-bloqueur. Les microcontrôleurs STM32 disposent ainsi de doubles fonctions de commande de moteur, ce qui leur permet de piloter deux moteurs sans balai triphasés en même temps que des systèmes de climatisation et des applications qui requièrent quatre roues motrices par exemple. Tous les microcontrôleurs de la gamme Performance Line incluent également un port USB et une interface CAN.

Au total, la série de microcontrôleurs STM32 comprend à présent 46 références entre les gammes Performance Line et Access Line. L’environnement STM32 permet aux développeurs de réaliser des applications basées sur un cœur standard en puisant dans un vaste écosystème de logiciels et d’outils. Ils bénéficient d’une nouvelle carte d’évaluation ST adaptée aux derniers modèles, de bibliothèques de logiciels et firmware, ainsi que d’un grand nombre d’outils tierce partie compatibles.

Les microcontrôleurs les plus récents de la famille STM32 sont montés en boîtier QFN36 et actuellement fabriqués en série, les modèles dotés de 256 ko de mémoire Flash ou plus étant en phase d’échantillonnage. Les prix unitaires en distribution des microcontrôleurs de la famille STM32 sont les suivants (pour 10.000 unités) : 3,72 dollars pour 256 ko de mémoire Flash en boîtier LQFP64 et 5,88 dollars pour 512 ko de mémoire Flash en boîtier LQFP144 (Access Line) ; 4,31 dollars pour 256 ko de mémoire Flash en boîtier LQFP64 et 6,51 dollars pour 512 ko de mémoire Flash en boîtier LQFP144 (Performance Line).

La famille complète  est disponible à partir de 32 ko aux tarifs unitaires de  distribution  (par 10.000 unités)  de : 1,80 dollar pour un microcontrôleur avec 32 ko de mémoires Flash (Access Line) et 2,20 dollars pour un microcontrôleur avec 32 ko (Performance Line) en boîtier QFN36.

Cliquez ici pour accéder à la photo du produit en haute résolution


A propos de STMicroelectronics
STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent STMicroelectronics à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement aujourd'hui à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2007, la Société a réalisé un chiffre d'affaires net de 10,0 milliards de dollars.Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.st.com.
Dernière mise à jour jan 2008

Pour plus d'informations, merci de sélectionner le contact approprié