ST Life.augmented

高端驾驶席车门和乘客侧车门

ST 车门区应用执行器驱动器采用扩展式执行机构驱动概念,封装和软件兼容,可满足目前多功能车门电子器件的需求。 驱动器支持所有门区负载调节,如门锁电机、反光镜折叠和调平、除霜器以及从 LED 到白炽灯的多种照明功能。

L9952 是一种先进的电源管理器件,有助于应用实现极低的静态电流。 所有器件的控制和诊断通过串行外设接口 (SPI) 进行管理。 器件采用低功耗封装,具有优异的散热性能 – 适用于结构紧凑的轻型系统。 L9950 与 L9952 相结合,为高端前车门模块提供先进的系统解决方案。 L9952 具有电源管理功能,而 L9950 支持综合执行器管理。

图案 支援

顶部

Technical Documentation

Application Notes

描述 版本 大小
pdf
AN2334: Complete car door module
1.2 655 KB
Feedback Form
Customer Feedback