ST Life.augmented

网关

网关控制器是各种车载网络之间的沟通桥梁,包括但不限于CAN(低、高速)、LIN、ISO-9141和J1850。 电子器件可以位于独立模块中或者嵌入到其它器件里,如智能接线盒、车身控制系统或仪表盘。 ST凭借丰富多彩的BCD、CMOS和功率技术,可提供成套网关解决方案,包括总线收发器、调节器和低成本、高性能微控制器(带有片上网络协议处理程序)。 通过以下框图,您可以找到适合网关应用的ST产品样品。

图案 支援

顶部

Technical Documentation

Application Notes

描述 版本 大小
pdf
AN4110: Using the SPIRIT1 transceiver under EN 300 220 at 868 MHz
1.0 1,028 KB
pdf
AN4732: STCOMET smart meter and power line communication system-on-chip development kit
2.0 2,584 KB
Feedback Form
Customer Feedback