ST Life.augmented

全系通用的前车门模块解决方案

ST针对车门应用开发的传动装置驱动器采用可扩展的传动装置驱动设计,具有封装及软件兼容的特点,可满足目前车门电子应用的多样化需求。 驱动器支持所有常规车门负载,如门锁电机、后视镜折叠和调平、除霜器以及从LED到白炽灯的各种照明功能。

L9952是一种高级电源管理器件,可实现应用极低的静态电流。 器件的控制和诊断功能通过串行外设接口 (SPI) 进行管理。 器件采用小功率封装,具有优异的热性能,适用于紧凑的轻型系统。传动装置驱动器L9950、L9953和L9954采用通用PC板布局和布线结构,彼此之间可进行互换。 从而便于整个车门区域模块采用单一PC板设计。 各种传动装置驱动器的模块化结构还适于通过SPI接口进行软件驱动。

图案 支援

顶部
Feedback Form
Customer Feedback