共用一个车锁电机的驾驶员车门和乘客车门
意法半导体针对车门应用开发的传动装置驱动器采用可扩展的传动装置驱动设计,具有封装及软件兼容的特点,可满足目前车门电子应用的多样化需求。 驱动器支持所有常规车门负载,如门锁电机、后视镜折叠和调平、除霜器及从LED到白炽灯的各种照明功能。 L9952是一种高级电源管理器件,可用来实现应用极低的静态电流。 器件的控制和诊断功能通过串行外设接口 (SPI) 进行管理。 器件采用小功率封装,具有优异的热性能,适用于紧凑的轻型系统。L9953适合采用单个门锁应用,减少功率输出级数量。 同时,系统结构与高端器件相似。
图案 支援
顶部Technical Documentation
Application Notes
| 描述 | 版本 | 大小 |
|---|---|---|
|
AN2334: Complete car door module
|
1.2 | 655 KB |