ST Life.augmented

光伏模块串和中央逆变器

组串型和集中型逆变器架构代表着传统并网光伏系统。 它由三大功能模块组成,如图所示。

  • 接线箱,每块太阳能电池板里都有,可以实现重要的旁路功能。
  • 汇流箱可以保护和监控组串。
  • 逆变器能够实现功率转换级(具有MPPT的DC-DC和DC-AC)、通信功能和交流电网连接。

以下电路图能够帮助您从大量推荐产品中选出最符合您的功能模块要求的产品。

图案 支援

顶部

Technical Documentation

Application Notes

描述 版本 大小
pdf
AN3095: STEVAL-ISV002V1, STEVAL-ISV002V2 3 kW grid-connected PV system, based on the STM32F103xx
3.0 3,676 KB
pdf
AN4242: New generation of 650 V SiC diodes
1.2 2,463 KB

Presentations & Training Material

Presentations

描述 版本 大小
pdf
ST products and solutions for solar energy
5.1 2,135 KB

Publications and Collaterals

Brochure

描述 版本 大小
pdf
Products and solutions for solar energy
1.0 1,318 KB

Magazine

描述 版本 大小
pdf
Innovative architectures for solar energy applications: st microinverter system solution
1.0 614 KB
Feedback Form
Customer Feedback