ST Life.augmented

光伏功率优化器

基于电源优化器的架构由3大功能模块组成,如图所示。

  • 电源优化器实现了面板级DC-DC电源转换、MPPT和通信功能。
  • 逆变器实现了DC-AC电源转换、通信功能和AC电网连接。
  • 数据集中器收集来自于所有面板和逆变器的数据(电压值、电流值等),然后将其发送至本地或远程监控接入点。

根据DC-DC转换器的输出电压,可以确定2种电源优化器架构:

  • 低压架构,各个组串内的电源优化器均采用串联方式进行连接
  • 高压架构,电源优化器直接与主逆变器并联

这些架构具有下列优势:

  • 产能更高:MPPT可以将面板级系统产能增至最高水平
  • 面板级通信与监测功能

以下电路图能够帮助您从大量推荐产品中选出最符合您的功能模块要求的产品。

图案 支援

顶部

Technical Documentation

Application Notes

描述 版本 大小
pdf
AN3392: Designing with the SPV1020, an interleaved boost converter with MPPT algorithm
1.0 5,700 KB
pdf
AN4242: New generation of 650 V SiC diodes
1.2 2,463 KB

Presentations & Training Material

Presentations

描述 版本 大小
pdf
ST products and solutions for solar energy
5.1 2,135 KB

Publications and Collaterals

Brochure

描述 版本 大小
pdf
Products and solutions for solar energy
1.0 1,318 KB

Magazine

描述 版本 大小
htm
DC-DC Converter with Embedded MPPT for Photovoltaic Panels
0 KB
pdf
Innovative architectures for solar energy applications: st microinverter system solution
1.0 614 KB
htm
ST MEMS accelerometers to meet new Safety and Security requirements in the PV world
0 KB

Conference Paper

描述 版本 大小
pdf
Single Stage Offline LED Driver
204 KB
Feedback Form
Customer Feedback