ST Life.augmented

插电式混合动力汽车(充电器)和电动汽车充电系统

插电式HEV或纯EV采用板上电池充电器来为高压电池充电,因此现在汽车内必须安装新型转换器。 该转换器可以具有不同的功率水平、输入电压和输出电压规范,但是它通常包括PFC部分和DC/DC部分。 可能用到的两级和元件如下图所示。

图案 支援

顶部

Technical Documentation

Application Notes

描述 版本 大小
pdf
AN4338: EVLSTNRG-170W: 170 W SMPS with digitally controlled PFC and resonant LLC stage based on the STNRG388A
1.0 3,415 KB
pdf
AN4689: EVLSTNRG-1KW: 1 kW SMPS digitally controlled multiphase interleaved converter using the STNRG388A
1.1 5,460 KB
pdf
AN4732: STCOMET smart meter and power line communication system-on-chip development kit
2.0 2,584 KB

Publications and Collaterals

Magazine

描述 版本 大小
htm
Process, Packaging Combine To Advance High-Voltage Power MOSFETs
0 KB
Feedback Form
Customer Feedback