ST Life.augmented

家庭网络

通过面向家庭连接的端到端通信和娱乐应用解决方案,ST为汇聚环境提供一系列片上系统解决方案,如ST最新的DSL(数字用户环路)和WLAN(无线局域网)产品。 通过结构图,您可以在推荐的多种产品中自由选择,保证富有竞争力的性能。

图案 支援

顶部

Technical Documentation

Application Notes

描述 版本 大小
pdf
AN4068: ST7580 power line communication system-on-chip design guide
2.0 6,023 KB
pdf
AN4110: Using the SPIRIT1 transceiver under EN 300 220 at 868 MHz
1.0 1,028 KB
pdf
AN4274: The serial communication driver between the ST7580 and the STM32Fx
1.0 404 KB
pdf
AN4315: BAL-NRF02D3 matched balun with integrated harmonics filter for Nordic Semiconductor chips with ultralow power transceivers
2.1 688 KB
pdf
AN4732: STCOMET smart meter and power line communication system-on-chip development kit
2.0 2,584 KB