ST Life.augmented

数据安全与访问控制

ST在先进的基于MCU智能卡芯片方面具有世界领先水平,这些芯片集成了许多创新型安全特性:

  • 存储器存取控制矩阵可以安全地控制芯片中对存储器的访问
  • 物理和电子的环境温度传感器
  • 时钟频率
  • 电源电压
  • 防欺骗攻击感应器
  • 快速密码协处理器
  • 固件库

下面的框图可以使您可以在大量的推荐应用产品中进行选择。

图案 支援

顶部

Technical Documentation

Application Notes

描述 版本 大小
pdf
AN4110: Using the SPIRIT1 transceiver under EN 300 220 at 868 MHz
1.0 1,028 KB
pdf
AN4126: Using the SPIRIT1 transceiver under FCC title 47 part 15 in the 902 – 928 MHz band
1.1 4,630 KB
pdf
AN4133: Using the SPIRIT1 transceiver under ARIB STD-T108 in the 920 MHz band
1.1 1,578 KB
pdf
AN4147: Using the SPIRIT1 transceiver under FCC title 47 part 15 in the 315 MHz band
1.1 831 KB
pdf
AN4148: Using the SPIRIT1 transceiver under ARIB STD-T93 in the 315 MHz band
1.1 1,333 KB

Publications and Collaterals

Magazine

描述 版本 大小
pdf
Smart sensing with connectivity solutions
1,244 KB

Conference Paper

描述 版本 大小
pdf
ZigBee: The low data rate wireless technology for ad-hoc and sensor networks
542 KB
Feedback Form
Customer Feedback