ST Life.augmented

工业烟雾探测器

先进的烟火探测器通过电线互联在一起,通常配备了热传感器。当温度快速上升时,这种热传感器能够触发烟雾警报。 光电探测器的供电通常来自安防柜。 下列结构图建议的产品将帮助您实现高性能烟热报警系统。

图案 支援

顶部

Technical Documentation

Application Notes

描述 版本 大小
pdf
AN4110: Using the SPIRIT1 transceiver under EN 300 220 at 868 MHz
1.0 1,028 KB
pdf
AN4126: Using the SPIRIT1 transceiver under FCC title 47 part 15 in the 902 – 928 MHz band
1.1 4,630 KB
pdf
AN4133: Using the SPIRIT1 transceiver under ARIB STD-T108 in the 920 MHz band
1.1 1,578 KB
pdf
AN4147: Using the SPIRIT1 transceiver under FCC title 47 part 15 in the 315 MHz band
1.1 831 KB
pdf
AN4148: Using the SPIRIT1 transceiver under ARIB STD-T93 in the 315 MHz band
1.1 1,333 KB

Presentations & Training Material

Presentations

描述 版本 大小
pdf
Fire alarms and smoke detectors - Application guide
1.0.0 336 KB

Publications and Collaterals

Conference Paper

描述 版本 大小
pdf
ZigBee: The low data rate wireless technology for ad-hoc and sensor networks
542 KB
Feedback Form
Customer Feedback