ST Life.augmented

IO-Link协会 / (IO-Link标准)

IO-Link 是实现传感器与执行器之间智能通信的新型通信接口。 典型智能执行器和传感器包括:单向电磁阀,光学、电容或电感传感器。 高级 IO-Link 是自动化环境开放式集成接口。 这样,可与每种现场总线系统集成。 传感器与执行器采用经济型标准线缆以点对点连接方式实现最后1米连接。

ST的贡献与产品

自开始积极合作以来,ST 一直是 IO-Link 技术联盟成员。 ST 推出用于器件和主模块应用的智能收发器。 器件收发器可根据应用要求进行电平、诊断信息和过滤器定时编程。 它含有支持 COM1、COM2 和 COM3 的 Rx/Tx 发射,DC-DC 电源管理功能,并配有完整的电源反向保护。 用于主模块应用的收发器解决方案基于单端口解决方案,采用超小型 QFN 封装。 它具有与器件解决方案一样的灵活性。 由于采用先进的 QFN 封装以及我们的 BCDVI 混合信号技术,ST 提供的 IO-Link 系统解决方案极具成本竞争力。除收发器解决方案外,ST 还推出支持器件和主模块应用的成套系统解决方案。

图案 支援

顶部

Technical Documentation

Application Notes

描述 版本 大小
pdf
AN2813: TDE1708DFT in IO-Link applications
1.2 375 KB
Feedback Form
Customer Feedback