ST Life.augmented

交流/直流电源管理单元

工业机器人需要高性能电源管理,机器人按ISO 8373定义:位置可固定或移动、能够实现自动控制、可重复编程、多用途、操作器可进行三轴或三轴以上编程的工业自动化设备。 广义上的机器人具有很高的有效负荷和惯性质量,一般在配有专用电源总线的工业或工厂自动化环境下使用。 从电压和EMC角度看,工业环境相当恶劣,因此机器人必须考虑电源控制单元的设计,以及与现场设备的连接,避免受到干扰。 意法半导体器件和交钥匙参考设计为电气工程师提供快速、可靠的解决方案,配有领先电源解决方案供应商专门设计的详细文档和评估板。 例如,为AC-DC转换器提供大量解决方案及支持器件,如高压转换器、负载共享控制器、PWM (脉宽调制) 控制器、同步整流控制器及电压、电流控制器。

图案 支援

顶部

Technical Documentation

Application Notes

描述 版本 大小
pdf
AN4242: New generation of 650 V SiC diodes
1.1 2,550 KB
Feedback Form
Customer Feedback