ST Life.augmented

交流/直流低压电池管理单元

移动机器人一般采用电池供电。 太阳能电池或其他无线供电方式的机器人在商品化解决方案或机器人文献中不多见。 自主机器人拥有广泛市场,包括高级电动玩具和专门用于恶劣环境下进行探测的机器人。 我们还将在最近推出目前正在研发的协作式微型机器人。这些采用电池工作的自主机器人具有多种优点:电池具有安全、经济、便于使用和标准化的特点。 最好选用可充电电池组,即使成本比较高。 目前,有大量采用可充电电池组的机器人,如用于清洁房间的机器人。这些机器人需要定期在电源基座上为电池充电,然后才能继续工作。 意法半导体拥有各种器件和解决方案支持电源管理和DC-DC转换。 配合大量技术文档和评估板,有助于开发人员加快设计速度。 同时,提供用于电池管理的电压和电流控制器,以及各种DC-DC转换器件和解决方案,如多路输出稳压器、步升和步降转换器、微处理机控制器和复位IC。 这些只是增强自主机器人电池使用寿命的部分解决方案。

图案 支援

顶部

Technical Documentation

Application Notes

描述 版本 大小
pdf
AN2448: EVALTSM1052: Ultra small battery charger using TSM1052
1.1 1,104 KB
pdf
AN2838: 35 W wide-range high power factor flyback converter evaluation board using the L6562A
2.0 1,351 KB
pdf
AN2840: EVLVIP17-5WCHG: 5 W low standby consumption battery charger demonstration board based on the VIPER17HN
1.1 652 KB
Feedback Form
Customer Feedback