ST Life.augmented

管灯高频镇流器 - 模拟解决方案

全模拟控制解决方案由 PFC 控制器和镇流控制器组成,包括内置振荡器的高压半桥驱动器,带有预热和调光功能的 IC,以及集成 PFC 和半桥控制电路的单片解决方案,可显著减少设计时间和复杂性,降低成本并提供灵活的解决方案。 高度集成能力和各种保护功能有助于客户设计经济高效、可靠的解决方案。

图案 支援

顶部

Technical Documentation

Application Notes

描述 版本 大小
pdf
AN2708: 2X36 W digital dimmable ballast with L6574 and ST7FDALI
1.3 1,489 KB
pdf
AN2870: L6585DE combo IC
1.1 1,680 KB
pdf
AN2982: 1 x 54 W T5 fluorescent lamp ballast in wide input voltage range using the L6585DE - STEVAL-ILB005V2
1.1 1,720 KB
pdf
AN3040: STEVAL-ILB008V1 4 x 18 W/T8 ballast driven by L6585DE
2.1 692 KB
pdf
AN4213: High-frequency ballast 2x58 W (T8 fluorescent tubes) based on a PowerFLAT™ 5x6 package
2.0 6,064 KB
pdf
AN4363: How to select the Triac, ACS, or ACST that fits your application
2.0 363 KB
pdf
AN4606: Inrush-current limiter circuits (ICL) with Triacs and Thyristors (SCR) and controlled bridge design tips
1.0 1,245 KB
pdf
AN991: L6569 - L6561 lighting application with PFC
5.3 42 KB
pdf
AN993: Electronic ballast with PFC using L6574 and L6561
10.3 1,402 KB
Feedback Form
Customer Feedback