ST Life.augmented

CFLi - 高频镇流器

由于简单、成本低,小型荧光灯电子驱动电路普遍采用自振荡电压反馈拓扑结构。 启动后,DC-AC 转换器通过双极型晶体管基极经变压器构成的反馈回路保持振荡。 新型互补对解决方案基于较高增益双极型功率管,荧光灯镇流器设计人员采用这种解决方案,可以消除饱和铁芯辅助变压器以及启动网络。 这一解决方案基于半桥电压反馈拓扑结构,采用荧光灯串联电感上的辅助绕组工作,生成共振驱动电路波形。 标准自振荡和互补对解决方案对开关频率具有很高的耐受性,不必控制荧光灯功率。 设计小型智能驱动电路唯一的办法,是采用带有高压功能和内置振荡器的专用 IC。 根据应用要求,还可以配置预热和调光功能。

图案 支援

顶部

Technical Documentation

Application Notes

描述 版本 大小
pdf
AN2459: Digital power factor correction for tube lamp ballasts and other digital power supplies controlled by an 8-bit microcontroller
1.6 452 KB
pdf
AN4213: High-frequency ballast 2x58 W (T8 fluorescent tubes) based on a PowerFLAT™ 5x6 package
2.0 6,064 KB
pdf
AN880: THE L6569: A NEW HIGH VOLTAGE IC DRIVER FOR ELECTRONIC LAMP BALLAST
6.2 187 KB
pdf
AN993: Electronic ballast with PFC using L6574 and L6561
10.3 1,402 KB
Feedback Form
Customer Feedback