ST Life.augmented

LED显示器与广告屏

显示屏、信息板、标志牌、交通信号和汽车照明等新型高亮度 LED (HB LED) 应用日益广泛普及。 这些应用采用专门设计的带有恒流输出的新型 HB LED 驱动器。 LED 恒定电流可保证所有 LED 相同的亮度,照明系统解决方案具有成本优势,因为每个 LED 不需要外部电阻。除提高电流精度外,ST 的 HB LED 驱动器还提供各种选装功能,如嵌入节能电路 (ST 专利技术),以及内置 LED 误差检测。 各种规格便于设计人员单独或同时配置这些增值功能,并提供四种工业标准封装供选择。

图案 支援

顶部

Technical Documentation

Application Notes

描述 版本 大小
pdf
AN2141: LED array reference design board
3.2 305 KB
pdf
AN2415: Using the output detection feature of the high-brightness LED driver STP08CDC596 evaluation board
4.3 302 KB
pdf
AN2478: STP08DP05, STP16DP05 Normal mode and error detection features
3.2 1,185 KB
pdf
AN2531: Generating multicolor light using RGB LEDs
2.2 866 KB
pdf
AN2841: LED dimming implemented on STM32™ microcontroller
1.3 782 KB
pdf
AN3090: Power saving and LED status detection using the STP16DPPS05 device
1.2 1,193 KB
pdf
AN3981: LED array drivers
1.1 3,694 KB
pdf
AN4140: STLD41 output power capability
1.3 1,468 KB
pdf
AN4374: The LED1642GW and ALED1642GW start-up guide
2.0 1,695 KB
Feedback Form
Customer Feedback