ST Life.augmented

LED交通信号灯

 从轻便式或永久式交通信息标志到太阳能供电的交通信号灯和交通标志,LED交通信号应用涵盖广泛的领域。 除LED驱动技术外,大部分先进的系统还需要智能传感和定时功能以保证应用的可靠性,支持远程编程和监控的连接功能,以及便于进行经济高效维护的GPS跟踪功能。 在高能效应用方面,可采用太阳能为整个系统供电。 意法半导体提供各种高性能产品满足这些系统设计的要求。

图案 支援

顶部

Technical Documentation

Application Notes

描述 版本 大小
pdf
AN2141: LED array reference design board
3.2 305 KB
pdf
AN2415: Using the output detection feature of the high-brightness LED driver STP08CDC596 evaluation board
4.3 302 KB
pdf
AN2478: STP08DP05, STP16DP05 Normal mode and error detection features
3.2 1,185 KB
pdf
AN2531: Generating multicolor light using RGB LEDs
2.2 866 KB
pdf
AN2809: 6-row / 30-mA LED driver with boost converter for the backlight of LCD panels
2.2 720 KB
pdf
AN2810: 6-row 85 mA LED driver with boost converter for LCD panel backlighting
1.2 572 KB
pdf
AN2841: LED dimming implemented on STM32™ microcontroller
1.3 782 KB
pdf
AN3090: Power saving and LED status detection using the STP16DPPS05 device
1.2 1,193 KB
pdf
AN3981: LED array drivers
1.1 3,694 KB

Publications and Collaterals

Magazine

描述 版本 大小
pdf
Solar LED lighting solutions for rural areas
220 KB