ST Life.augmented

BLDC矢量控制器(FOC)

为使电机以最佳效率运转,定子磁通必须与转子同步运转,并且理论上定子与转子磁通之间应保持90°相移。 当定子绕组集中到窄相带,每个电机转子绕组相感应的反电动势电压可按梯形波形相当精确地建模时,这种电机为 BLDC 电机,即无刷直流电机。 由于反电动势波形的特点,BLDC 电机特别适合采用六步开关电流波形激励生成接近恒定的输出扭矩。 不过,如果应用能够承受轻微机械扭矩波动,也可以采用正弦波电流驱动。 从这一因素考虑并在其限定的范围内,BLDC 电机也可以具备磁场定向控制的优点 (可靠、低噪声、起动和低速扭矩大)。

图案 支援

顶部

Technical Documentation

Application Notes

描述 版本 大小
pdf
AN1944: Developing IGBT applications using an TD350 advanced IGBT driver
4.5 682 KB
pdf
AN2002: Using the demoboard for the TD350 advanced IGBT driver
1.5 913 KB
pdf
AN2123: TD351 Advanced IGBT Driver Principles of operation and application
1.6 968 KB
pdf
AN4243: The L6230 DMOS driver for three-phase brushless DC motor
1.3 933 KB

User Manual

描述 版本 大小
pdf
UM0486: STM3210B-MCKIT motor control starter kit
3.2 651 KB

Publications and Collaterals

Magazine

描述 版本 大小
htm
Dual motor FOC secured by robust programming with STM32 PMSM SDK
0 KB
pdf
MOTOR CONTROL ECOSYSTEM FEATURING STM32F30X AND L6230
261 KB
pdf
Standard MCU simplifies efficient motor control
0 KB
pdf
Why choose a Fast Diode MOSFET in a three-phase inverter topology providing six-step current commutation
349 KB

Conference Paper

描述 版本 大小
pdf
Comparison of low-cost-implementation sensorless schemes in vector controlled adjustable speed drives
773 KB
Feedback Form
Customer Feedback