ST Life.augmented

三相感应电机矢量驱动器(FOC)

矢量控制(亦即磁场定向控制,FOC)是可变频率驱动器使用的一种方法,用于控制三相AC电机的扭矩和速度。 特别地,这种方法意味着要测量电机电流,然后将其转换到与机器的转子一起旋转的坐标系内。 为了完成这种参考帧转换,必须直接测量(通过实际的速度/位置传感器)或者间接估计(无传感器法)转子位置。
矢量控制需要HW外设方可完成这项任务和比标量控制更密集的计算,另一方面它实现了更好的动态响应(例如加载速度控制方面的变化)、更准确的机械扭矩调节和更安静的操作。
通常,低成本32位微控制器就可以处理这种驱动器。

图案 支援

顶部

Technical Documentation

Application Notes

描述 版本 大小
pdf
AN4363: How to select the right Triac
1.2 337 KB

User Manual

描述 版本 大小
pdf
UM0486: STM3210B-MCKIT motor control starter kit
3.2 651 KB

Publications and Collaterals

Magazine

描述 版本 大小
pdf
Standard MCU simplifies efficient motor control
0 KB
Feedback Form
Customer Feedback