ST Life.augmented
apps

通用

通用电机属于串励电机,可由AC或DC电源供电。 由于励磁(定子)绕组与电枢(转子)绕组串联,所以任一极性的电流都会产生方向相同的转矩。 由于2个绕组内的电流和磁场同时反转,所以在AC电源供电的情况下,电机运转良好。 通用电机的优点在于起动转矩高、设计紧凑、运行速度快和成本低。 它们被用于众多消费类产品(例如电功工具和小家电),功率通常低于1马力。
很多应用直接由带或不带速度控制功能的AC电源供电。 利用DC电源为电机供电具有一定的优势,特别是在电机具有速度控制功能的时候。 利用DC斩波器或者PWM驱动器,电机的峰值电流比由具有可控硅整流控制功能的AC电源驱动的配置要低得多,所以电机产生的热量就低得多。
反转电机转动方向要求改变与电枢绕组相对的励磁绕组内的电流方向。

通用电机AC驱动器
由AC电源驱动的简单速度控制可以利用单个三端双向可控硅开关和1个电路实现,从而能够延迟接通与电源电压的零交叉相对的三端双向可控硅开关。 这种相位控制可以利用低成本微控制器或者采用二端交流开关的简单定时电路实现。 微控制器还能够根据AC转速表或其它反馈进行速度调节。
在很多AC电源供电的工具内,换向是通过在机械开关H桥内放置励磁线圈或者电刷和电枢绕组来实现的。 更换开关可以让与励磁线圈相对的电枢线圈内的电流反向,从而反转磁场和旋转方向。 替代方法是在励磁线圈上缠上中心抽头,以便旋转方向取决于绕组的哪一半被驱动。 这种配置让它自己能够由采用2个三端双向可控硅开关的简单电路轻松控制。

通用电机高频PWM驱动器
利用DC电源驱动通用电机时,可以利用电机的脉宽调制驱动器实现速度控制。 插入DC总线低端、由微控制器驱动的单个晶体管可以轻松实现速度控制。
然而,与DC电机不同,不能利用H桥进行方向控制。 大多数需要双向操作的应用都会转而采用DC电机。

Feedback Form
Customer Feedback