ST Life.augmented

通用电机高频PWM驱动器

脉宽调制 (PWM) 技术 (也称斩波驱动) 用于调整作用于电机的电压。 通过 PWM 占空比的变化,可以调整电机的有效电压。 与相位角驱动相比,斩波驱动需要采用输入整流器 (如果采用交流电源供电)、功率开关和关断时保持电机电流续流的快速功率二极管组成更为复杂的功率级。 与相位角分化相比,PWM 调制的优点是效率高、可闻噪声低并具有更为出色的 EMC 特性,但会影响电刷使用寿命。

图案 支援

顶部

Technical Documentation

Application Notes

描述 版本 大小
pdf
AN422: Improved Universal Motor Drive
1.4 111 KB
Feedback Form
Customer Feedback