ST Life.augmented

辅助电源和电源插座适配器

普通辅助电源运用反激式拓扑。 但是,只有在非常低的功率下,才运用这种降压拓扑。 通常,这些是低功率解决方案,成本非常低而且待机功耗低。 通过框图,您可以在推荐的多种产品中自由选择。

图案 支援

顶部

Technical Documentation

Application Notes

描述 版本 大小
pdf
AN4007: EVLVIP37LE5V3A: 15 W (5 V - 3 A) wide range single-output demonstration board
2.0 1,371 KB
pdf
AN4116: STEVAL-ISA112V1: 12 V/4 W, 115 kHz non-isolated flyback
1.0 3,783 KB
pdf
AN4209: Design methodology for repetitive voltage suppressors (RVS) in repetitive mode: STRVS
2.0 648 KB

Publications and Collaterals

Magazine

描述 版本 大小
htm
How to implement negative SMPS for AC switch control
0 KB
Feedback Form
Customer Feedback