ST Life.augmented

不间断电源

在普通的离线不间断电源中,电能直接从电线获得,在电线不通电时从电池获得。 那时,电池驱动的逆变器将会启动,以提供交流输出。 另外,在前端水平上需要一个电池充电器。 框图展示了推荐产品。

图案 支援

顶部

Technical Documentation

Application Notes

描述 版本 大小
pdf
AN2794: 1 kW dual stage DC-AC converter based on the STP160N75F3
2.1 3,127 KB
pdf
AN2842: Paralleling of power MOSFETs in PFC topology
1.2 897 KB
pdf
AN4007: EVLVIP37LE5V3A: 15 W (5 V - 3 A) wide range single-output demonstration board
2.0 1,371 KB
pdf
AN4242: New generation of 650 V SiC diodes
1.2 2,463 KB
pdf
AN4337: The avalanche issue: comparing the impacts of the IAR and EAS parameters
1.0 347 KB
pdf
AN4390: ST’s MOSFET technologies for uninterruptible power supplies
1.0 1,266 KB

Publications and Collaterals

Conference Paper

描述 版本 大小
pdf
Latest ST MOSFET and IGBT technologies for the best efficiency in solar inverters
1.0.0 460 KB
Feedback Form
Customer Feedback