ST Life.augmented

NFC for Consumer and Industrial

意法半导体提供了大量具有NFC功能的产品,包括NFC前端、安全元件和天线ESD保护。

  • NFC前端
  •  动态NFC标签(亦即双接口EEPROM),以简单、经济的方法实现了数据交换和无线配对
     
  •  NFC收发器,带有集成式13.56 MHz多协议RF接口,具有SPI和UART串行接入功能,支持所有NFC模式(读写器、点对点和卡仿真)
     
  • 安全元件 :SM23YT66(Mifare可选)或ST23YT66满足所有安全读卡器的需求,包括USB 2.0、EMVCo和MIFARE™ Classic读卡器。它们嵌入了全套加密和通信库,可以通过SPI链路连接STRFNFCA。

 

 

 

图案 支援

顶部

Publications and Collaterals

Flyer

描述 版本 大小
pdf
NFC / RFID tags M24LR series
1.0 2,357 KB
Feedback Form
Customer Feedback