ST Life.augmented

近距离通信

意法半导体致力于NFC技术的开发与推广,其解决方案包括:

  • 带有512KB~1.2MB闪存(带或不带MIFARE)、面向SWP-SIM的ST33系列,面向嵌入式安全单元的ST33解决方案和终端主机(基带)NFC堆栈固件。
     
  • NFC控制器:ST21NFCA提供了一种即用型解决方案,符合所有接触式接口的需求,可连接终端处理器,还包含面向所有标准RF协议的驱动器。通过整合微控制器和嵌入式非易失性存储器(其可以轻松、高效地升级固件和用户功能),它提供了灵活且开放、面向不断变化的市场的解决方案。
  • 安全单元 :ST33系列满足了这些高安全性和高性能要求,在ARM SC300内核(安全ARM CortexTM-M3)上整合了最新的90nm Flash技术和最高的安全性。512KB~1.2MB闪存和用于实现NFC连接功能的SWP接口赋予了ST33无可比拟的性能和高安全性(包括CC-EAL5+认证),使其特别适合支持以SIM为中心的非接触式应用,包括最新的交通运输/票务MIFARE技术。

图案 支援

顶部
Feedback Form
Customer Feedback