ST Life.augmented
mmc

多功能控制器

意法半导体推出了一系列高集成度多功能LCD显示器控制器,具有电视面板控制器具有的很多先进处理特性:

  • 先进的Faroudja视频解码和处理
  • 先进的音频解码和处理
  • 先进的色彩控制
  • 画中画功能
  • 支持HD和/或3D HD视频

面向高级DisplayPort 1.2 / HDMI 1.4显示器的创新型SoC

一个包含5款产品的新型多媒体显示器SoC系列 - Athena - 是首款整合了DisplayPort 1.2接收器和发射器、HDMI 1.4接收器与双DVI接收器的IC。  这些新产品具有前所未有的特性,例如多流、多显示器菊花链支持、获得专利的有源视频窗口检测、简单的终端用户可用固件升级和意法半导体推出的业内领先Faroudja®成像技术。

该系列由以下5款产品构成:

  • STDP9320:具有多显示器显示支持的WQXGA(2560 x 1600)60 Hz显示器定标器(菊花链)
  • STDP9310:WQXGA(2560 x 1600)60 Hz显示器定标器
  • STDP9210:3D FHD(1920 x 1080)120 Hz显示器定标器
  • STDP7320:具有多显示器显示支持的WUXGA(1920 x 1200)60 Hz显示器定标器(菊花链)
  • STDP7310:WUXGA(1920 x 1200)60 Hz显示器定标器

DisplayPort 1.2接收器/发射器实现了带宽更宽的数据(高达21.6 Gbps),并通过面向“菊花链”和“并排”显示显示器应用的单根电缆实现了多流传输。HDMI 1.4接收器支持HDMI 1.4规范要求的所有3D输入格式。可以利用获得专利的EZ-FUN(Easy Firmware Upgrade Network)特性(通过简化的屏幕显示(On-Screen Display,OSD)菜单获得)让用户轻松实现显示器固件升级。

Athena SoC系列还提供了更多数字视频和音频连接功能,例如双数字视频接口(DVI)、模拟元件、TTL和SPDIF/I2S输入。面板接口选项包括四重低压差分信号(Low-Voltage Differential Signaling,LVDS)和内部DisplayPort(iDP)或嵌入式DisplayPort(eDP)格式。

新型SoC具有该类产品一般不具备的先进图像质量和可用性,包括:

• 有源视频窗口检测,自动检测和优化嵌入在互联网多媒体内容中的视频,应用Faroudja自适应对比度控制II(ACCII)、主动色彩管理3D(ACM-3D)和瞬时噪声降低(TNR),独立于该小组的主要设置;
• 非均匀性,优秀的平面场表现亮度补偿;
• 六轴独立色彩控制,纠正或自定义颜色;
• PiP/PaP(画中画/画面和画面)观看两个不同的视频源,这正是一个有两个集成式独立视频处理器的好处