ST Life.augmented
mmc

DP / eDP 接口转换器

意法半导体’的DP/eDP转换器能够让您将音频-视频信号 从DisplayPort 转换成其它标准,例如HDMI、DVI、VGA、LVDS和数字RGB ,反之亦然。 

这些电桥器件支持色深视频和音频(通道多达8条),并且能够在DisplayPort图形信号源之间实现同类中最高的互操作性。

这个灵活且全面的DisplayPort转换器系列为PC和笔记本电脑、监控器、视频投影仪、电视和其它AV配件提供了全套无缝集成连接功能选项。 

该系列产品的主要特性包括:

  • 符合DisplayPort 1.2和HDMI 1.4标准的要求
  • 支持4K x 2K(30 Hz)、WQXGA、FHD 120 Hz视频和7.1声道音频
  • RGB和YUV视频格式,每条通道支持的色深高达10/12/16位
  • 具有片上密钥和HDCP转发功能的HDCP 1.3
  • 用于降低EMI的扩频
  • 针对低功耗操作进行了优化
Feedback Form
Customer Feedback