ST Life.augmented
mmc

HDMI - DP1.2 转换器

意法半导体’的HDMI-DP1.2转换器可以连接HDMI 1.4和DisplayPort器件。

这些转换器的主要特性包括:

  • 符合DisplayPort 1.2和HDMI 1.4的要求
  • 支持WQXGA / 3D FHD 120 Hz视频和7.1声道音频
  • 支持高达12 bpc(位/分量)色深的RGB和YUV视频格式
  • 带有片上密钥的HDCP 1.3和HDCP转发器功能
  • 用于降低EMI的扩频
  • 实现了低功耗:200 mW(活动模式)和1 mW(待机模式)
Feedback Form
Customer Feedback