意法半导体’的H.264广播机顶盒处理器支持MPEG-2和H.264编码,面向成本敏感型机顶盒,从而能够以SD和/或HD形式进行广播。 某些器件还支持混合广播/IP机顶盒,从而能够观看互联网流媒体内容。
主要特性:
- 可选集成式解调功能,实现了BOM更低的经济型机顶盒平台
- 几乎与所有中间件均兼容
- 达到了能效目标,例如欧盟能源指令和能源之星第二阶段(EnergyStar Tier 2)
- 面向目标零售zapper市场的高集成度增值MPEG-2解决方案
- 最佳内容安全功能
面向价格敏感市场的STiH207机顶盒IC系列
STiH207系列机顶盒应用处理器提供了高级娱乐和内容服务,同时降低了平台成本。该SoC系列采用40 nm工艺制造而成,搭载了一个增强型处理引擎,具有集成式片上特性,有助于设备厂商简化机顶盒设计,让营运商能够使用成本更低的存储器,满足最新的低功耗目标。
整个系列包括:
- STiH207,支持1080p60解码、双HD画中画和3DTV MVC,与以下产品引脚兼容
- STiH237,带有集成式DVB-S2解调器,适于卫星电视机顶盒
- STiH239,带有集成式双DVB-S2解调器,适于卫星PVR和双HD画中画
- STiH273和STiH223,带有集成式DVB-T和DVB-C annex A/B/C解调器
优势包括:
- 支持互联网协议电视(Internet Protocol television,IPTV)、信息频道、OTT(Over-The-Top)视频、游戏、随看电视(catch-up TV)和社交网络等联网电视服务,为消费者提供更广泛的网络娱乐产品选择,例如HD入门型机顶盒、个人录影机(PVR)、互联网协议(IP)客户端和双HD机顶盒
- 支持各种HD广播和多媒体编解码器、混合与IP标准、最新安全和内容保护标准,以及主要供应商提供的重要中间件堆栈
- 出色的“绿色”特性,例如最新一代节能型以太网和可快速重启的0.5W待机模式
- 新系列产品的代码与目前业界广泛使用的STi7105兼容,让开发人员能够轻松移植现有软件,以最低的开发成本升级产品平台
- 仅解码器芯片和带有集成式有线电视、卫星电视或地面电视解调器的芯片引脚兼容,从而提高了设备制造商和运营商的灵活性 广泛的硬件通用性让设计人员在同一产品平台上可设计出市场定位不同的产品,进而节约成本和缩短研发周期。