意法半导体’的服务器和网关处理器是真正的多媒体处理芯片,能够:
- 支持整个应用环境
- 多屏幕同时播放HD多媒体
- 广播和OTT互联网内容
- 适于包括3D、HD游戏在内的应用
- 3D用户界面
- 3D HD媒体
- 通过DLNA或RVU之类的标准建立遍布整个家的媒体网络
- 最佳内容安全功能
Orly STiH416体
STiH416具有获得真正好的家庭娱乐体验所需的超高性能。STiH416整合了先进宽带和广播功能与密集片上计算,包括双核应用处理器和专用图形引擎,让用户能够轻松获取优质内容与基于互联网的娱乐,以及个人内容。新器件支持真正的多屏体验,具有实时代码转换功能,实现了向几种器件(从智能手机和平板电脑到大屏幕电视)无缝串流。STiH416具有出色的性能和极低的功耗(被动待机模式下,功耗低于30 mW)。
STiH416具有先进的功能和安全性,功耗低,支持多种新的、使用网络、看电视、分析自己的数字内容和在家与朋友联系的方法。
STiH416的核心在于双核ARM® Cortex™-A9 MPCore™应用处理器和ARM® Mali™-400MP四核图形处理器,让片上系统能够管理软件环境,例如Android™、HTML5、Adobe® AIR®和针对内容与应用回放优化的Qt,处理面向高级用户界面、游戏和3DTV的3D图形。该器件采用先进的应用架构,利用了SoC的高级安全增强特性,让轻量级架构能够同时运行多个和独立应用。
STiH416的高性能灵活多媒体处理子系统能够对多个H.264全HD和其它很多视频标准(例如DivX、Multi View coding(MVC)3DTV和Google WebM等)进行解码,并且全都具有出色的Faroudja™视频图像质量。强大的代码转换和编码功能让器件能够服务多个播放高分辨率内容的屏幕,运行视频会议应用。STiH416还整合了无缝串流专用的传输处理器,以及符合最新条件接入(Conditional Access,CA)和数字版权管理(Digital Rights Management,DRM)标准的安全处理器。