ST Life.augmented
mmc

距离传感器

意法半导体开发了自有的技术并获得了专利,该技术称为FlightSenseTM,它采用飞行时光(ToF)原理,旨在推出新一代高精度距离传感器。

基于FlightSenseTM技术的产品,封装于一个模块中,模块集成了距离传感器单光子雪崩二极管(SPAD)阵列、环境光传感器(ALS)以及距离传感器特性使用的垂直腔面发射激光器(VCSEL),因此极大地简化了产品集成。

此高级技术使用成熟的公司内部成像制程和公司内部大批量封装解决方案,非常适合有下列需求的各类应用:

  • 有竞争力的系统成本
  • 超小封装尺寸
  • 低功耗

FlightSenseTM技术可用于众多需要独立于目标反射的精确测距应用领域;因为传统的IR距离传感器器件无法使用相同方式输出绝对测量范围:

  • 通信和消费者:浏览、远程控制、距离传感、自动对焦辅助
  • 家用电器:手势照明管理、机器人吸尘器、玩具、饮水机
  • 汽车:车载计算机手势控制
  • 工业:距离和光检测、门控、机器人

如需了解更多关于FlightSenseTM测距传感器,请受邀参加谷歌群聊。

带距离传感器、手势和环境光感应的飞行时光三合一模块

采用完整的开发生态系统评估VL6180X,它是第一款基于ST获得专利的飞行时光技术FlightSense™的全集成距离和环境光传感器。

采用两个非常易于使用的Nucleo评估包,包括STM32 Nucleo板和VL6180X扩展板。P-NUCLEO-6180X1包括一个全功能STM32F401微控制器,而P-NUCLEO-6180X2配备了一个超低功耗STM32L053微控制器。 

您甚至可以连接最多三个额外的小型PCB、VL6180X-SATEL至这些扩展板,以将VL6180X距离传感器直接集成到您的设备中。

这些评估套件将帮助您熟悉VL6180X的特点和性能并开始开发您自己的应用。

Nucleo评估包可以单独使用,仅通过USB连接即可获得电源供应,或者使用先进的GUI连接到PC上。

配备完整的固件包(X-CUBE-6180XA1),其中包括刷写STM32 Nucleo板的二进制代码和兼容嵌入STM32Cube软件的源代码样例。

Feedback Form
Customer Feedback