ST Life.augmented
mmc

STM32F030 超值系列

STM32F030采用ARM Cortex内核,运算速度高达48 MHz。STM32F030是STM32系列中价格最低的产品,具有全套外设,例如高速12位ADC、先进且灵活的定时器、日历RTC和通信接口(例如 I²C、USART和SPI)。

该组合轻松超越了现有的8位架构,让所有应用设计者均能得益于先进32位内核的简单性和高效率。STM32F030超值系列提供多种存储容量和引脚数组合,能与之匹敌的器件少之又少,从而进一步优化项目成本。

采用STM32F030的应用设计者能够随时升级到功能强大的STM32系列中的任何产品,并且工具和应用软件的可重用性极高。

Feedback Form
Customer Feedback