ST Life.augmented
mmc

STM32F207/217 系列

意法半导体的STM32F207/217器件面向需要在小至10 x 10 mm的封装内实现高集成度、高性能、嵌入式存储器和外设的医疗、工业与消费类应用。

出色的创新型外设

  • 与STM32F205/215器件相比,STM32F207/217增加了符合IEEE 1588 v2标准要求的以太网MAC10/100和能够连接CMOS照相机传感器的8~14位并行照相机接口
  • 2个USB OTG(其中一个支持HS)
  • 音频:专用音频PLL和2个半双工I2S
  • 通信接口多达15个(包括6个速度高达10.5 Mb/s的USART、3个速度高达42 Mb/s的SPI、3个I2C、2个CAN和1个SDIO)
  • 模拟:2个12位DAC、3个速度为2 MSPS或6 MSPS(交错模式)的12位ADC
  • 定时器多达17个:16和32位定时器

您可以利用支持Compact Flash、SRAM、PSRAM、NOR和NAND存储器的灵活静态存储器控制器轻松扩展存储容量。

除了所有STM32F2器件均具有的模拟真随机数发生器以外,STM32F217还整合了密码/散列处理器,为AES 128、192、256、Triple DES和哈希算法(MD5、SHA-1)实现了硬件加速。

Feedback Form
Customer Feedback