ST Life.augmented
mmc

STM32F373

STM32F373/383产品系列在芯片上集成了一个16位sigma-delta ADC,让STM32系列产品能够满足更广泛的精密测量应用的需求,从而提供了一种单芯片解决方案。

其特性包括:

  • 16位sigma-delta ADC,多达21条单通道或11条差分通道、每条通道均具有7种可编程增益
  • 比较器
  • DAC
  • USB和CAN

STM32F373/383器件包含2款产品:

  • STM32F373的工作电压范围:2.0 ~ 3.6 V
  • STM32F383的工作电压:1.8 V +/-8%
Feedback Form
Customer Feedback