STM32F407/417系列面向需要在小至10 x 10 mm的封装内实现高集成度、高性能、嵌入式存储器和外设的医疗、工业与消费类应用。
出色的创新型外设
与STM32F4x5系列相比,7款F4产品还具有符合IEEE 1588 v2标准要求的以太网MAC10/100和能够连接CMOS照相机传感器的8~14位并行照相机接口。
- 2个USB OTG(其中一个支持HS)
- 音频:专用音频PLL和2个全双工I2S
- 通信接口多达15个(包括6个速度高达10.5 Mb/s的USART、3个速度高达42 Mb/s的SPI、3个I2C、2个CAN和1个SDIO)
- 模拟:2个12位DAC、3个速度为2.4 MSPS或7.2 MSPS(交错模式)的12位ADC
- 定时器多达17个:频率高达168 MHz的16和32位定时器
您可以利用支持Compact Flash、SRAM、PSRAM、NOR和NAND存储器的灵活静态存储器控制器轻松扩展存储容量。
除了所有STM32F4器件均具有的模拟真随机数发生器以外,STM32F417还整合了密码/散列处理器,为AES 128、192、256、Triple DES和哈希算法(MD5、SHA-1)实现了硬件加速。
STM32F4x7x系列具有512KB~1MB Flash,采用100~176引脚封装。